원터치 피팅 QSPLLKG10-1/8-U

132862

GTIN 4052568028350

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
카트리지 10mm
공압 연결부 2
호스 외경 1/8"용
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
1.8 mm