QSPKG
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QSPKG
QSPLLKG20-10
원터치 피팅
QSPLLKG20-10
132864
GTIN 4052568028374
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
QSP-G_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
카트리지 20mm
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
주변 온도
-5 °C - 60 °C
공칭 폭
6 mm