푸시인 피팅 NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
133049
GTIN 4052568029326
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R3/8
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
7.2 mm
133049
GTIN 4052568029326