원터치 L 피팅 NPQP-L-R12-Q12-FD
133060
GTIN 4052568029432
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/2
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
6.9 mm
133060
GTIN 4052568029432