원터치 Y- 피팅 NPQP-Y-R38-Q10-FD-P10

133088

GTIN 4052568029715

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R3/8
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
5.3 mm