격벽 푸시인 커넥터 NPQP-H-Q12-E-FD
133104
GTIN 4052568068653
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
7.8 mm
133104
GTIN 4052568068653