푸시인 L-커넥터 NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN 4052568029869
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 6 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
5 mm
133106
GTIN 4052568029869