플러그 커넥터 NPQP-D-Q8-S12-FD-P10
133138
GTIN 4052568030186
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 12 mm
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
주변 온도
-20 °C - 60 °C
공칭 폭
5.4 mm
133138
GTIN 4052568030186