모터 컨트롤러 CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
1501327
GTIN 4052568237912
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
공칭 전류
5.5 A
AC 공칭 작동 전압
400 V
공칭 작동 전압 위상
3상
컨트롤러 공칭 출력
3000 VA
필드버스 커플링
CANopen - DeviceNet - EtherCAT® - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP