EGZ
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
멀티마운트 실린더 및 카트리지 실린더
EGZ
EGZ-16-5
카트리지 실린더
EGZ-16-5
15039
GTIN 4052568066642
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
EGZ_EN.PDF
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
16 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
109 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
쿠션 없음