공압 밸브 VL-5/3E-D-3-C

151868

GTIN 4052568117313

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
5/3 배기식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
4600 l/min
공압 연결부 1
ISO 5599-1에 따른 연결판 사이즈 3
작동 방식
공압식