푸시인 L-커넥터 QSL-4HL
153065
GTIN 4052568031589
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 4 mm
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
2 mm
153065
GTIN 4052568031589