QS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS
QSLV-1/4-8-I
원터치 L 피팅
QSLV-1/4-8-I
153100
GTIN 4052568031930
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/4
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
4 mm