QS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS
QSS-4
+2
격벽 푸시인 커넥터
QSS-4
153157
GTIN 4052568011123
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 4mm용
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
3 mm