원터치 T- 피팅 QSTF-1/4-6-B
153184
GTIN 4052568032685
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/4
공압 연결부 2
암나사 G1/4 - 호스 외경 6mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
4.3 mm
153184
GTIN 4052568032685