QS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS
QSC-16H
+2
블랭킹 플러그
QSC-16H
153272
GTIN 4052568033446
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 16 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C