플러그 커넥터 QSM-4H-3
153328
GTIN 4052568033910
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
플러그인 슬리브 Ø 4 mm
공압 연결부 2
호스 외경 3 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
1.7 mm
153328
GTIN 4052568033910