푸시인 T-커넥터 QSMT-4-3
153368
GTIN 4052568034269
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 4mm용
공압 연결부 2
호스 외경 3 mm용 - 호스 외경 4 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
1.7 mm
153368
GTIN 4052568034269