푸시인 회전형 L-피팅 QSRL-3/8-12
153417
GTIN 4052568070625
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R3/8
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
7.4 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
153417
GTIN 4052568070625