자가 실링 푸시인 피팅 QSK-1/8-8

153422

GTIN 4052568034559

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R1/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
3.4 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar