자가 실링 푸시인 커넥터 QSK-10

153442

GTIN 4052568034757

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
5.3 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar