자가 실링 푸시인 커넥터 QSK-12
153443
GTIN 4052568034764
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 12mm용
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
6.2 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
153443
GTIN 4052568034764