QSR
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QSR
QSRL-M5-6
푸시인 회전형 L-피팅
QSRL-M5-6
153530
GTIN 4052568035075
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M5
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
1.6 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar