ADVU, AEVU
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
클래식
ADVU, AEVU
AEVU-40- -A-P-A
참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.
다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다.
클래식
도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.
콤팩트 실린더
AEVU-40- -A-P-A
156265
Downloads
ADVU_KR.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
40 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이 론적 힘, 피드
704 N
스트로크
1 mm - 25 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트