참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 클래식

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

콤팩트 실린더 ADVU-32-5-P-A

156530

GTIN 4052568117948

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
483 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트