VBOH
홈
제품
밸브 및 밸브 터미널
차단 밸브
차단 밸브 및 볼 밸브
VBOH
VBOH-32-G12
수동 슬라이드 밸브
VBOH-32-G12
1587988
GTIN 4052568107949
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
VBOH_EN.PDF
신뢰성 데이터 시트
로드 중...
밸브 기능
3/2 복동 솔레노이드
공압 연결부 1
G1/2
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)
3420 l/min
그리드 치수
45 mm
작동 압력
-0.95 bar - 12 bar