FMA
홈
제품
압축 공기 준비
압력 게이지
FMA
FMA-63-2,5-1/4-EN
+2
플랜지형 압력 게이지
FMA-63-2,5-1/4-EN
159601
GTIN 4052568071677
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
FMA_EN.PDF
로드 중...
고정 방식
전면 패널 내장
표시 범위
0 bar - 2.5 bar
공압 연결부
G1/4
측정 정확도 등급
2.5