원터치 T- 피팅 QST-V0-3/8-8
160528
GTIN 4052568035778
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R3/8
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
6.7 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar
160528
GTIN 4052568035778