푸시인 L-커넥터 QSL-V0-10

160542

GTIN 4052568035884

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 10mm용
공압 연결부 2
호스 외경 10 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
8.3 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar