DGPL
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
클래식
DGPL
DGPL-32- -PPV-A-KF-B
참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.
다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다.
공압 드라이브
도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.
선형 드라이브
DGPL-32- -PPV-A-KF-B
161793
Downloads
DGP_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
483 N
스트로 크
10 mm - 3000 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능 - 충격 흡수기, 하드 특성 곡선
위치 인식
근접 센서용