제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

01/2026 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

06/2027 - 단종 제품

06/2027 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 공압 드라이브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

규격 실린더 DNC-50-400-PPV

163393

GTIN 4052568134204

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
50 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
1178 N
스트로크
400 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능