플랫 실린더 DZF-12-160-P-A
164010
GTIN 4052568136277
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
12 mm - 등 가 직경
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
68 N
스트로크
160 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
164010
GTIN 4052568136277