플랫 실린더 EZH-5/20-25-B
164993
GTIN 4052568073657
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스톤 Ø
12 mm - 등가 직경
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
52 N
스트로크
25 mm
완충, 완충장치, 쿠션
쿠션 없음
164993
GTIN 4052568073657