NPCK
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
NPCK
NPCK-C-D-G14-K8
피팅
NPCK-C-D-G14-K8
1691701
GTIN 4052568062309
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
NPCK_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/4
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
공칭 폭
4.9 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 12 bar