CRDNG
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDNG
CRDNG-125- -PPV-A-S2
규격 실린더
CRDNG-125- -PPV-A-S2
185288
Downloads
CRDNG_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
125 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
6881 N
스트로크
10 mm - 2000 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능