푸시인 장형 L-피팅 QSLL-G3/8-12
186135
GTIN 4052568039400
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G3/8
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
10 mm
186135
GTIN 4052568039400