푸시인 회전형 L-피팅 QSRL-G1/4-8
186289
GTIN 4052568076108
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/4
공압 연결부 2
호스 외경 8 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
4.6 mm
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
186289
GTIN 4052568076108