QS-V0
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS-V0
QS-V0-G1/2-12
푸시인 피팅
QS-V0-G1/2-12
186324
GTIN 4052568041106
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G1/2
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
11 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar