원터치 T- 피팅 QST-V0-G3/8-12

186344

GTIN 4052568041304

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 G3/8
공압 연결부 2
호스 외경 12 mm용
주변 온도
0 °C - 60 °C
공칭 폭
10 mm
온도 범위 전체 작동 압력
-0.95 bar - 10 bar