제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품입니다. 새로운 대체 제품을 적용하실 것을 권장합니다.

06/2027 - 단종 예정 스페어파트

06/2028 - 단종 제품

12/2028 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 비례 제어 밸브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

비례 압력 레귤레이터 MPPES-3-1/4-6-420

187338

GTIN 4052568148065

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
밸브 기능
3방향 비례 압력 밸브 닫힘
공압 연결부 1
G1/4
압력 조절 범위
0 bar - 6 bar
입력 압력 1
7 bar - 8 bar