단행정 실린더 AEVC-4-2,5-A-P
188052
GTIN 4052568076405
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
작동 방식
누름식 - 단동
피스 톤 Ø
4 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
4.9 N
스트로크
2.5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트
188052
GTIN 4052568076405