제품 수명 주기 정보

대체 예정 대상 제품

01/2024 - 단종 예정 제품입니다. 최신 제품을 사용하실 것을 권장합니다.

12/2026 - 단종 제품

12/2026 - 단종 제품

참고하세요: 최신 제품을 사용할 수 있습니다.

다음은 동일한 카테고리의 더 많은 제품입니다. 공압 드라이브

도움이 필요한 경우 한국훼스토에 문의하십시오.

단행정 실린더 ADVC-4-5-A-P

188055

GTIN 4052568076436

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
4 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
7.5 N
스트로크
5 mm
완충, 완충장치, 쿠션
양쪽 탄성 완충 링/플레이트