QS
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
푸시인 피팅
QS
QST-3/8-6
+2
원터치 T- 피팅
QST-3/8-6
190670
GTIN 4052568043025
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
제품 정보
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 R3/8
공압 연결부 2
호스 외경 6mm용
온도에 따른 작동 압력
-0.95 bar - 14 bar
주변 온도
-10 °C - 80 °C
공칭 폭
4.3 mm