규격 실린더 DNC-32-60-PPV-A
1922619
GTIN 4052568249892
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
Links
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
32 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
483 N
스트로크
60 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능
1922619
GTIN 4052568249892