CRHD
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
피스톤 로드 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRHD
CRHD-80- -PPV-A-MC
원형 실린더
CRHD-80- -PPV-A-MC
195517
Downloads
CRHD_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
80 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
3016 N
스트로크
10 mm - 500 mm
완충, 완충장치, 쿠션
공압 쿠션, 양쪽 조정 가능