HPVS
홈
제품
드라이브
공압 드라이브
스토퍼 실린더 및 피드 세퍼레이터
HPVS
HPVS-22-30-A
피드 세퍼레이터
HPVS-22-30-A
2095362
GTIN 4052568251338
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
HPVS_EN.PDF
Links
스페어 파트 카탈로그
로드 중...
작동 방식
복동
피스톤 Ø
22 mm
스트로크
30 mm
0.6Mpa(6bar, 87psi)에서의 이론적 힘, 피드
225 N