비례 중막 밸브 VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4-EXA

2931686

GTIN 4052568477257

GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
로드 중...
디자인
핀치 밸브, 공압 작동식
밸브 기능
2/2 개방 단동
피팅 연결부
G1/4
유량 Kv
0.7 m³/h
매체 압력
0 bar - 4 bar