CN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
CN
LCN-M3-PK-2-B
L-바브형 피팅
LCN-M3-PK-2-B
30491
GTIN 4052568022662
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CN_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M3
공압 연결부 2
호스 외경 3 mm용
공칭 폭
1.3 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C