CN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
CN
TCN-M3-PK-3
바브형 T-피팅
TCN-M3-PK-3
30983
GTIN 4052568022914
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CN_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
수나사 M3
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
공칭 폭
2 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C