CN
홈
제품
연결 기술
공압 연결 기술
피팅
바브 피팅
CN
FCN-3-PK-3/2
플러그인 터미널
FCN-3-PK-3/2
31314
GTIN 4052568022945
GTIN(Global Trade Item Number)은 품목에 대한 국제 고유 코드입니다.
Downloads
CN_EN.PDF
로드 중...
공압 연결부 1
호스 외경 3 mm용
공압 연결부 2
호스 외경 4 mm용
공칭 폭
1.3 mm
주변 온도
0 °C - 60 °C